(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่างฝน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,868.10 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
3530-GR-3L
3530-GR-L
3530-GR-LL
3530-GR-M
3530-GR-S
3530-OR-3L
3530-OR-L
3530-OR-LL
3530-OR-M
3530-OR-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ขนาด ความสูงของ ตัวเครื่อง (ซม.) หน้าอก / รอบ หัว (ซม.) เอว (ซม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,888.24

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ 3 L 175 ถึง 185 102 ถึง 110 94 ถึง 104 308-8898 700 1 คู่

฿ 1,878.95

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ L 170 ถึง 180 90 ถึง 98 78 ถึง 88 308-8901 640 1 คู่

฿ 1,883.59

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ LL 175 ถึง 185 96 ถึง 104 86 ถึง 96 308-8910 670 1 คู่

฿ 1,872.75

RAIN SUITS 1 ชิ้น 12 วัน เบรย์ / ดำ M 160 ถึง 170 84 ถึง 92 72 ถึง 80 308-8928 600 1 คู่

฿ 1,868.10

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ S 150 ถึง 160 78 ถึง 86 66 ถึง 74 308-8936 570 1 คู่

฿ 1,932.17

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม / ดำ 3 L 175 ถึง 185 102 ถึง 110 94 ถึง 104 308-8944 700 1 คู่

฿ 1,922.87

RAIN SUITS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม / ดำ L 170 ถึง 180 90 ถึง 98 78 ถึง 88 308-8952 640 1 คู่

฿ 1,883.59

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม / ดำ LL 175 ถึง 185 96 ถึง 104 86 ถึง 96 308-8961 670 1 คู่

฿ 1,872.75

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม / ดำ M 160 ถึง 170 84 ถึง 92 72 ถึง 80 308-8979 600 1 คู่

฿ 1,868.10

RAIN SUITS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม / ดำ S 150 ถึง 160 78 ถึง 86 66 ถึง 74 308-8987 570 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ชุดกันฝน
  • ใช้
    สำหรับงานกลางแจ้งในช่วงฝนตก
  • ความทนความดัน น้ำ
    5,000 mmH2O หรือมากกว่า
  • การซึมผ่านของความชื้น
    2000 g / m2 · 24 ชั่วโมง
  • วัสดุ ด้านนอก
    ไนล่อน 100% ( การเคลือบผิว โพลียูรีเทน )
  • เคลือบฉนวน
    โพลีเอสเตอร์ 100% ( วัสดุ ตาข่าย )
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ งานได้ สูง นี้สามารถกัน กันน้ำ เวลาเดียวกันเพื่อป้องกันน้ำฝนเข้ามาและระบายอากาศได้เพื่อให้ความชื้นจากภายในหลุดออกไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานกลางแจ้งในสภาพฝนตก

รหัสรุ่น
3530-GR-3L
3530-GR-L
3530-GR-LL
3530-GR-M
3530-GR-S
3530-OR-3L
3530-OR-L
3530-OR-LL
3530-OR-M
3530-OR-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ขนาด ความสูงของ ตัวเครื่อง (ซม.) หน้าอก / รอบ หัว (ซม.) เอว (ซม.) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,888.24

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ 3 L 175 ถึง 185 102 ถึง 110 94 ถึง 104 308-8898 700 1 คู่

฿ 1,878.95

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ L 170 ถึง 180 90 ถึง 98 78 ถึง 88 308-8901 640 1 คู่

฿ 1,883.59

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ LL 175 ถึง 185 96 ถึง 104 86 ถึง 96 308-8910 670 1 คู่

฿ 1,872.75

RAIN SUITS 1 ชิ้น 12 วัน เบรย์ / ดำ M 160 ถึง 170 84 ถึง 92 72 ถึง 80 308-8928 600 1 คู่

฿ 1,868.10

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน เบรย์ / ดำ S 150 ถึง 160 78 ถึง 86 66 ถึง 74 308-8936 570 1 คู่

฿ 1,932.17

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม / ดำ 3 L 175 ถึง 185 102 ถึง 110 94 ถึง 104 308-8944 700 1 คู่

฿ 1,922.87

RAIN SUITS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม / ดำ L 170 ถึง 180 90 ถึง 98 78 ถึง 88 308-8952 640 1 คู่

฿ 1,883.59

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม / ดำ LL 175 ถึง 185 96 ถึง 104 86 ถึง 96 308-8961 670 1 คู่

฿ 1,872.75

RAIN SUITS 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม / ดำ M 160 ถึง 170 84 ถึง 92 72 ถึง 80 308-8979 600 1 คู่

฿ 1,868.10

RAIN SUITS 1 ชิ้น 12 วัน ส้ม / ดำ S 150 ถึง 160 78 ถึง 86 66 ถึง 74 308-8987 570 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1