(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น ตาข่าย ทนไฟ (เขียว, เทา) (B-411)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-411
B-413
B-414
B-421
B-423
B-424
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
สี ประเภทรายละเอียด หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,514.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 3.6 สีเขียว สีเขียว 24 367-5131 0.78 1 ชิ้น

฿ 2,014.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 5.4 สีเขียว สีเขียว 32 367-5149 1.15 1 ชิ้น

฿ 3,570.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.6 x 5.4 สีเขียว สีเขียว 40 397-7498 2.32 1 ชิ้น

฿ 1,514.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 3.6 สีเทา สีเทา 24 397-7501 0.78 1 ชิ้น

฿ 2,014.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 5.4 สีเทา สีเทา 32 397-7510 1.15 1 ชิ้น

฿ 3,570.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.6 x 5.4 สีเทา สีเทา 40 397-7528 2.32 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่นตาข่ายป้องกันไฟ
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • เปิด ตาข่าย(มิลลิเมตร)
    1
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    45
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 584 N / 5 ซม. กว้าง 530 N / 5 ซม
  • แรงฉีกขาด
    ความยาว 71 นิว, ความกว้าง 70 นิวตัน
  • หมายเลขใบรับรองแสดงผล ความหน่วงไฟ
    CO900013
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอสเตอร์ ( การเคลือบผิว พีวีซี )
  • วัสดุ (ตาไก่)
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น ป้องกันภัยพิบัติที่มี ทนสภาพอากาศ ที่ดีเยี่ยมซึ่งผ่านมาตรฐานการทดสอบการป้องกันอัคคีภัยของกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายบริการดับเพลิง
[คุณสมบัติ]
· ทนสภาพอากาศ ได้ดี
· ประเภท ตาข่าย มีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม
· เนื่องจากด้ายยืนและด้ายพุ่งถูกรวมเข้าด้วยกัน จึงไม่มี การเยื้องศูนย์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับรองความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

รหัสรุ่น
B-411
B-413
B-414
B-421
B-423
B-424
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
สี ประเภทรายละเอียด หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,514.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 3.6 สีเขียว สีเขียว 24 367-5131 0.78 1 ชิ้น

฿ 2,014.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 5.4 สีเขียว สีเขียว 32 367-5149 1.15 1 ชิ้น

฿ 3,570.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.6 x 5.4 สีเขียว สีเขียว 40 397-7498 2.32 1 ชิ้น

฿ 1,514.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 3.6 สีเทา สีเทา 24 397-7501 0.78 1 ชิ้น

฿ 2,014.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 × 5.4 สีเทา สีเทา 32 397-7510 1.15 1 ชิ้น

฿ 3,570.00

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.6 x 5.4 สีเทา สีเทา 40 397-7528 2.32 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็น ตาข่าย จึงสามารถระบายอากาศได้ดีเยี่ยม

สเปค

● ตาไก่ (ซม.): 45
● ขนาด ตาข่าย (ขนาด ตาข่าย ของตาข่าย): 1 มม 
● ความทนต่อแรงดึง: แนวตั้ง 584 N / 5 ซม., แนวนอน 530 N / 5 ซม 
● แรงฉีกขาด: แนวตั้ง 71 N, แนวนอน 70 N
● หมายเลขการรับรอง ไฟบอกสถานะ หลักฐานไฟไหม้: FE141134

วัสดุ

● แผ่น: โพลีเอสเตอร์ ( การเคลือบผิว พีวีซี ) 
● ตาไก่: อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.)