(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MS20-01 |
MS20-02 |
MS20-04 |
MS20-05 |
MS20-11 |
MS20-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) |
กว้าง x ยาว (ม.) |
สี | รูปทรง | หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
พิทช์ แหวนร้อยสาย (ซม.) |
รายละเอียดสี | ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปทรง | สี | กว้าง×ยาว (m) |
ความหนา (mm) |
JAN Code | พิทช์ ตาไก่ (ชิ้นส่วน) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเส้นด้าย (#) | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | วัสดุ 2 | วงที่แนบมา (ชิ้น) (cm) |
รายละเอียด รุ่น รถ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | ใช้ | ความทนต่อแรงดึง | ระยะเวลา ความอดทน | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | วัสดุ (ตาไก่) | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนแหวนยาง (ชิ้น) | ระยะเวลา ความอดทน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 463.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 1.71 × 1.71 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 8 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6099 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 0.3 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 670.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 1.71 × 2.57 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 10 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6102 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 0.5 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 898.80 |
GROUND SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | แผ่น การออกแบบ | ชนิดพับ | อื่น ๆ | 2.57×2.57 | 0.15 | 4903599221657 | 12 | 828-0850 | 2000 | 780.0 | แผ่น: โพลีเอทิลีน/PE | ตาไก่: โพลีเอทิลีน (PE) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.) | 90 | อำพราง | - | - | - | - | - | - | - | ความสูง: 480 N/5 cm,ความกว้าง: 320 N/5 cm | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | - | ||
฿ 1,182.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 2.57 × 3.44 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 14 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6111 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 1 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,203.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 3.44 × 5.24 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 20 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6129 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 2 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,207.76 |
GROUND SHEETS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | แผ่น การออกแบบ | ชนิดพับ | อื่น ๆ | 5.24×7.04 | 0.15 | 4903599221688 | 28 | 794-6619 | 2000 | 3870.0 | แผ่น: โพลีเอทิลีน/PE | ตาไก่: โพลีเอทิลีน (PE) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.) | 90 | อำพราง | - | - | - | - | - | - | - | ความสูง: 480 N/5 cm,ความกว้าง: 320 N/5 cm | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | - |
แผ่นรองพื้น การออกแบบ ใช้สำหรับพรางในพื้นที่ภูเขา เป็น แผ่น สำหรับปิคนิค เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่น บางที่มีความหนาประมาณ 0.15 (±0.02) มม.
· ใช้ระยะสั้น #2000
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฝาครอบป้องกัน เพื่อความสวยงามของทิวทัศน์ในภูเขา ฯลฯ
·ปิคนิคลายพราง
รหัสรุ่น |
---|
MS20-01 |
MS20-02 |
MS20-04 |
MS20-05 |
MS20-11 |
MS20-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ความหนา (มิลลิเมตร) |
กว้าง x ยาว (ม.) |
สี | รูปทรง | หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
พิทช์ แหวนร้อยสาย (ซม.) |
รายละเอียดสี | ประเภทผลิตภัณฑ์ | รูปทรง | สี | กว้าง×ยาว (m) |
ความหนา (mm) |
JAN Code | พิทช์ ตาไก่ (ชิ้นส่วน) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเส้นด้าย (#) | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | วัสดุ 2 | วงที่แนบมา (ชิ้น) (cm) |
รายละเอียด รุ่น รถ รองรับการใช้งาน | รหัสของทรัสโก้ | ใช้ | ความทนต่อแรงดึง | ระยะเวลา ความอดทน | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | วัสดุ (ตาไก่) | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนแหวนยาง (ชิ้น) | ระยะเวลา ความอดทน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 463.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 1.71 × 1.71 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 8 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6099 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 0.3 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 670.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 1.71 × 2.57 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 10 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6102 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 0.5 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 898.80 |
GROUND SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | แผ่น การออกแบบ | ชนิดพับ | อื่น ๆ | 2.57×2.57 | 0.15 | 4903599221657 | 12 | 828-0850 | 2000 | 780.0 | แผ่น: โพลีเอทิลีน/PE | ตาไก่: โพลีเอทิลีน (PE) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.) | 90 | อำพราง | - | - | - | - | - | - | - | ความสูง: 480 N/5 cm,ความกว้าง: 320 N/5 cm | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | - | ||
฿ 1,182.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 2.57 × 3.44 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 14 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6111 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 1 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,203.00 |
DESIGN SHEETS | 1 ชิ้น | 19 วัน | แผ่น การออกแบบ | 0.15 | 3.44 × 5.24 | อื่น ๆ | ประเภทพับเก็บได้ | 20 | 90 | สีอำพราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367-6129 | ฝาครอบป้องกัน สำหรับการจัดสวนในพื้นที่ภูเขา | ยาว 458 N / 5 ซม. กว้าง 363 N / 5 ซม | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | โพลีเอทิลีน (PE) | อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) | 2 | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,207.76 |
GROUND SHEETS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | แผ่น การออกแบบ | ชนิดพับ | อื่น ๆ | 5.24×7.04 | 0.15 | 4903599221688 | 28 | 794-6619 | 2000 | 3870.0 | แผ่น: โพลีเอทิลีน/PE | ตาไก่: โพลีเอทิลีน (PE) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.) | 90 | อำพราง | - | - | - | - | - | - | - | ความสูง: 480 N/5 cm,ความกว้าง: 320 N/5 cm | ประมาณ 3 ถึง 6 เดือน | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง