(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นตาข่ายตาข่ายนุ่มαสำหรับการก่อสร้างอาคาร GM B (GM-1834A-B)

แผ่นตาข่ายตาข่ายนุ่มαสำหรับการก่อสร้างอาคาร GM B (GM-1834A-B)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GM-1834A-B
GM-1836A-B
GM-1851A-B
GM-1854A-B
GM-3654A-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
พิทช์ แหวนร้อยสาย
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,410.14

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.8 × 3.4 34 30 120-4581 1000 1 ชิ้น

฿ 1,477.04

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.8 × 3.6 24 45 120-4602 1100 1 ชิ้น

฿ 2,011.52

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 5.1 46 30 120-4629 1400 1 ชิ้น

฿ 2,109.26

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 5.4 32 45 120-4645 1500 1 ชิ้น

฿ 3,691.41

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 14 วัน 3.6 × 5.4 40 45 120-4661 3000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แผ่นตาข่ายป้องกันไฟ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรง
    ชนิดพับได้
  • ขนาด ตาข่าย(มิลลิเมตร)
    ประมาณ 1
  • ประเภทรายละเอียด
    สีน้ำเงิน
  • คุณสมบัติ
    ปริมาณไดออกซินที่เป็นอันตรายที่สร้างขึ้นจะลดลงเมื่อเผามี เนื้อสัมผัส อ่อนนุ่มทนทานต่อริ้วรอยและเป็นที่ชื่นชอบในเชิงสุนทรียภาพสีฟ้าอ่อนให้ความสดชื่นและทำให้เกิดภาพท้องฟ้าสำหรับผู้คนที่เคลื่อนไหวผ่านสภาพแวดล้อมพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานที่ก่อสร้างซึ่งมักจะวุ่นวาย
  • การใช้งาน
    สำหรับการบ่มในสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี (การป้องกันการกระจาย)สำหรับกำจัดฝุ่น
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ ไม่ลุกติดไฟ ตามพระราชบัญญัติบริการดับเพลิง
  • ความทนต่อแรงดึง
    แนวตั้ง 630 N / 3 ซม. แนวนอน 560 N / 3 ซม
  • แรงฉีกขาด
    แนวตั้ง 250 N, แนวนอน 250 N
  • หมายเลขใบรับรอง ป้องกันไฟ declarer
    AFE330085
  • วัสดุ/ แผ่น
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ/ แหวนร้อยสาย
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:9 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปริมาณไดออกซินที่เป็นอันตรายที่สร้างขึ้นจะลดลงเมื่อเผา
·มี เนื้อสัมผัส อ่อนนุ่มทนทานต่อการเกิดริ้วรอยและมีความสวยงาม
· น้ำหนักเบา และใช้งานได้ดีเยี่ยม
·สีฟ้าอ่อนทำให้สดชื่นและทำให้เกิดภาพท้องฟ้าสำหรับผู้คนที่เคลื่อนที่ไปตามสภาพแวดล้อมพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานที่ก่อสร้างซึ่งมักจะดูวุ่นวาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการบ่มงานก่อสร้าง
·สำหรับงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี(ป้องกันการฟุ้งกระจาย)
·ละเอียด

รหัสรุ่น
GM-1834A-B
GM-1836A-B
GM-1851A-B
GM-1854A-B
GM-3654A-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
พิทช์ แหวนร้อยสาย
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,410.14

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.8 × 3.4 34 30 120-4581 1000 1 ชิ้น

฿ 1,477.04

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.8 × 3.6 24 45 120-4602 1100 1 ชิ้น

฿ 2,011.52

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 5.1 46 30 120-4629 1400 1 ชิ้น

฿ 2,109.26

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 5.4 32 45 120-4645 1500 1 ชิ้น

฿ 3,691.41

FLAME-RETARDANT MESH SHEETS 1 ชิ้น 14 วัน 3.6 × 5.4 40 45 120-4661 3000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1