(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น OS/ ระบบปฏิบัติการ # 2500

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 431.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OS1010-T
OS1818-T
OS1827-T
OS2736-T
OS3636-T
OS3654-T
OS5454-T
OS5472-T
OS7290-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,158.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 9.79 × 9.90 44 377-8673 12200 1 ชิ้น

฿ 431.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8690 400 1 ชิ้น

฿ 605.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.71 × 2.61 10 377-8720 600 1 ชิ้น

฿ 1,043.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 14 วัน 2.62 × 3.51 14 377-8754 1200 1 ชิ้น

฿ 1,300.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 14 วัน 3.52 × 3.51 16 377-8771 1600 1 ชิ้น

฿ 1,443.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.52 × 5.31 20 377-8789 2400 1 ชิ้น

฿ 2,824.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 5.29 × 5.31 24 377-8801 3500 1 ชิ้น

฿ 3,299.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 5.29 × 7.11 28 377-8819 4700 1 ชิ้น

฿ 5,725.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 7.11 × 8.91 36 377-8827 7900 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น สีน้ำเงิน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.18
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • ใช้
    สำหรับการบ่มครอบคลุมที่ใช้สำหรับ ส่วนประกอบ หน้าลาดหรือพื้นดินในสถานที่วิศวกรรมโยธาหรือสำหรับพื้นผิวผนังสำหรับเปลือกชั่วคราวในสถานที่ก่อสร้าง
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 480 N / 5 ซม. กว้าง 360 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 10 เดือน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น สีน้ำเงินในประเทศ # 2500 ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ วัสดุ วิศวกรรมโยธาและ อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
· ตัวเครื่อง ที่นั่งทำจาก โพลีเอทิลีน
· ตาไก่ทำจาก โพลีเอทิลีน หรือ อะลูมิเนียม (มี ประทับตรา)
· โพลีโพรพีลีน นใช้สำหรับ วัสดุ ของเชือกโดยรอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นที่คลุมสำหรับเก็บของกลางแจ้ง เช่น กันฝน และใช้เป็นที่ปิดซ่อมหลังคา
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม/ วิศวกรรมโยธา / การเกษตร / การพักผ่อน
· ใช้เป็นส่วนหนึ่งของไซต์งานวิศวกรรมโยธา เป็น ฝาครอบป้องกัน สำหรับพื้นลาดเอียงและพื้นสกปรก และเป็น พื้นผิว ผนังสำหรับเปลือกหุ้มชั่วคราวที่ไซต์ก่อสร้าง

รหัสรุ่น
OS1010-T
OS1818-T
OS1827-T
OS2736-T
OS3636-T
OS3654-T
OS5454-T
OS5472-T
OS7290-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,158.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 9.79 × 9.90 44 377-8673 12200 1 ชิ้น

฿ 431.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8690 400 1 ชิ้น

฿ 605.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.71 × 2.61 10 377-8720 600 1 ชิ้น

฿ 1,043.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 14 วัน 2.62 × 3.51 14 377-8754 1200 1 ชิ้น

฿ 1,300.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 14 วัน 3.52 × 3.51 16 377-8771 1600 1 ชิ้น

฿ 1,443.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.52 × 5.31 20 377-8789 2400 1 ชิ้น

฿ 2,824.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 5.29 × 5.31 24 377-8801 3500 1 ชิ้น

฿ 3,299.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 5.29 × 7.11 28 377-8819 4700 1 ชิ้น

฿ 5,725.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 7.11 × 8.91 36 377-8827 7900 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1