(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีความสูงเท่ากับโต๊ะที่ระบุไว้ใน มาตรฐาน JIS ใหม่ (สูง 700 มม.) และเหมาะสำหรับการใช้งานข้างโต๊ะ
รหัสสินค้า |
---|
DS-AC80T |
DSAW-16 |
DSAW-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,512.00 ฿ 21,631.04 | FILE WAGON | 1 ชิ้น | 40 วัน | 580 | 17400 | 511-2214 | 1 หน่วย | ||
฿ 16,795.00 ฿ 15,451.40 | FILE WAGON | 1 ชิ้น | 40 วัน | 315 | 11200 | 507-2654 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,006.00 ฿ 21,471.50 | FILE WAGON | 1 ชิ้น | 40 วัน | 580 | 19000 | 507-2662 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | รถเข็นเอกสาร | โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 390 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 700 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร) | 60 | คุณสมบัติ | มีความสูงเท่ากับโต๊ะที่ระบุไว้ใน มาตรฐาน JIS ใหม่ (สูง 700 มม.) และเหมาะสำหรับการใช้งานข้างโต๊ะ |
ลูกล้อล้อคู่φ60มม | หมุนด้วย สต๊อปเปอร์ x 2 หมุนโดยไม่มี สต๊อปเปอร์ x 2 | แผงด้านบน | ไม้อัด เมลามีนตกแต่ง | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง