(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การวัดความยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 4,695.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MS3-1-4
MS3-1-5
MS3-10-4
MS3-10-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ช่วงการวัด
(cm ถึง m)
รหัสของทรัสโก้

฿ 4,695.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึง 9999 101-6393

฿ 5,131.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง99999 101-6415

฿ 5,131.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 10 ถึง 999.9 101-6407

฿ 4,908.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 10 ถึง 9999.9 101-6423

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    มิเตอร์วัดไฟ ระยะ โรเลอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    106.2
  • ทิศทางการหมุน
    หมุนไปข้างหน้า
  • มวล(ก.)
    620
  • ขนาดการติดตั้ง (ด้านหน้าด้านหลัง x ซ้ายเส้นผ่าศูนย์กลางรูขวา)
    47 มม. X 84 มม. X φ6มม. (3) ชิ้น
รหัสรุ่น
MS3-1-4
MS3-1-5
MS3-10-4
MS3-10-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ช่วงการวัด
(cm ถึง m)
รหัสของทรัสโก้

฿ 4,695.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 100 ถึง 9999 101-6393

฿ 5,131.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 100 ถึง99999 101-6415

฿ 5,131.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 10 ถึง 999.9 101-6407

฿ 4,908.00

ROLLER DISTANCE GAUGES 1 ชิ้น 12 วัน 10 ถึง 9999.9 101-6423

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1