(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่เก็บกล่องเครื่องมือ 3-6 ชิ้น

ที่เก็บกล่องเครื่องมือ 3-6 ชิ้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,775.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WNT30-6W
WNT30-6YG
WNT40-4W
WNT40-4YG
WNT50-3W
WNT50-3YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี จำนวน ด้ามจับ
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,800.00

TOOLINGCASES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาว BT / NT-30 6 393-0190 1.9 1 หน่วย

฿ 1,800.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หนุ่มเขียว BT / NT-30 6 393-0203 1.9 1 หน่วย

฿ 1,793.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 1 วัน ขาว NT-40 4 393-0211 2 1 หน่วย

฿ 1,775.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 12 วัน หนุ่มเขียว NT-40 4 393-0220 2 1 หน่วย

฿ 1,793.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 1 วัน ขาว NT-50 3 393-0238 2.2 1 หน่วย

฿ 1,793.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 12 วัน หนุ่มเขียว NT-50 3 393-0246 2.2 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือจับยึด
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    390
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    145
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    188
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • คุณสมบัติ
    มันเป็นกล่อง อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ที่สามารถวางบน แผ่นเพลท หรือโต๊ะ มันช่วยให้ง่ายต่อการ อุปกรณ์เสริม/ ถอดออกไป / จาก เครื่องจักร ในการเปลี่ยน อุปกรณ์จับยึด (Tooling) และมีการ มือจับ สำหรับการเคลื่อนไหวง่าย
  • หมายเหตุ
    มันอาจไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับขนาดภายในของ แผ่นเพลท ชั้นวางเกวียน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่อง เครื่องมือจับยึด ที่สามารถวางไว้บนชั้นวางของ รถเข็น หรือบน โต๊ะช่าง
ติดและถอดออกจาก เครื่องจักร ได้ง่ายเมื่อเปลี่ยน เครื่องมือจับยึด และพกพาได้พร้อม มือจับ

รหัสรุ่น
WNT30-6W
WNT30-6YG
WNT40-4W
WNT40-4YG
WNT50-3W
WNT50-3YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี จำนวน ด้ามจับ
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,800.00

TOOLINGCASES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาว BT / NT-30 6 393-0190 1.9 1 หน่วย

฿ 1,800.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หนุ่มเขียว BT / NT-30 6 393-0203 1.9 1 หน่วย

฿ 1,793.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 1 วัน ขาว NT-40 4 393-0211 2 1 หน่วย

฿ 1,775.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 12 วัน หนุ่มเขียว NT-40 4 393-0220 2 1 หน่วย

฿ 1,793.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 1 วัน ขาว NT-50 3 393-0238 2.2 1 หน่วย

฿ 1,793.00

TOOLING CASES 1 ชิ้น 12 วัน หนุ่มเขียว NT-50 3 393-0246 2.2 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กล่องใส่เครื่องมือที่สามารถนำไปวางไว้บนชั้นวางของเกวียนหรือบนโต๊ะ
● ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกจาก เครื่องจักร ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนการเดินทางและมันเป็นเรื่องง่ายที่จะย้ายเพราะมีการ มือจับ

สเปค

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 390 × 145 × 188
● SPQ (ชิ้น): 1
● วัตถุประสงค์คู่สำหรับ BT / NT

คำเตือน

● อาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดด้านในของชั้นวางเกวียน กรุณายืนยัน.