(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอยึดโซ่ โซ่ (NC-00510)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NC-00510
NC-01010
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์รองรับท่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,209.00

LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 312 179 350 ประเภทตะขอ 106-5521 3700 1 หน่วย

฿ 6,386.96

LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 400 332 420 ประเภท ตะขอ นกกระทุง 106-5530 6000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตะขอยึดโซ่
  • คุณสมบัติ 1
    สามารถปรับความยาวแรงดึงได้อย่างอิสระ
  • คุณสมบัติ 2
    การใช้ โซ่ โหลดไฟฟ้า สูง
  • ตั้งใจใช้
    โหลดไฟฟ้า งานเข้าเล่ม
  • โหลดไฟฟ้า โซ่ ยาว(ม.)
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด โซ่ โหลดไฟฟ้า(มิลลิเมตร)
    6.3
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับความยาวของการดึงได้อย่างอิสระ
· ใช้ โซ่ โหลดไฟฟ้า ที่แข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานกระชับ.

รหัสรุ่น
NC-00510
NC-01010
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(เสื้อ)
ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ C
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์รองรับท่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 4,209.00

LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.5 312 179 350 ประเภทตะขอ 106-5521 3700 1 หน่วย

฿ 6,386.96

LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 400 332 420 ประเภท ตะขอ นกกระทุง 106-5530 6000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1