(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ทำความสะอาด พลัง สูงสำหรับการใช้งานทั้งแบบแห้งและแบบเปียกความจุ (L) 16/32

อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุปกรณ์ทำความสะอาด พลัง สูงสำหรับการใช้งานทั้งแบบแห้งและแบบเปียกความจุ (L) 16/32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 66,514.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SOV-S110A SALE
SOV-S110AL SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความสามารถในการดูดน้ำ
(L)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)
มิติ ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 66,514.00

฿ 57,368.33

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 16 250-8478 17500 10 430 493 645 1 หน่วย

฿ 72,219.00

฿ 62,288.89

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 32 250-8486 22000 26 474 535 865 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    สำหรับทั้งเปียกและแห้ง
  • การใช้พลังงาน(W)
    1100
  • คุณสมบัติ
    ชนิดอเนกประสงค์ที่สามารถดูดน้ำและ น้ำมัน นอกเหนือจากฝุ่นโดยไม่ต้องเปลี่ยน ชุดกรอง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความดันสุญญากาศ สูงสุด(ปาสคาล)
    30
  • การ ปริมาณลม สูงสุด (50 Hz / 60 Hz)(ลบ.ม. / นาที)
    2.7
  • ค่า เสียงรบกวน(เดซิเบล)
    72
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ อเนกประสงค์ที่สามารถดูดน้ำและ น้ำมัน รวมทั้งฝุ่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว ชุดกรอง

รหัสรุ่น
SOV-S110A SALE
SOV-S110AL SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความสามารถในการดูดน้ำ
(L)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)
มิติ ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 66,514.00

฿ 57,368.33

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 16 250-8478 17500 10 430 493 645 1 หน่วย

฿ 72,219.00

฿ 62,288.89

CLEANERS(DRY & WET TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 32 250-8486 22000 26 474 535 865 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1