(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นประเภทประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
·ไม่มีไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นใยหิน
·ประเภทการขับไล่ประกายไฟ / ตะกรัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น แผ่น สำหรับรับประกายไฟเชื่อมม่าน ไม่ลุกติดไฟ และ แผ่น บ่ม
รหัสสินค้า |
---|
TSP-1BW |
TSP-2BW |
TSP-4BW |
TSP-6BW |
TSP-RBW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปลอกยาง | แหวนร้อยสาย พิทช์ A (มม.) | แหวนร้อยสาย พิทช์ B (มม.) | ความกว้าง (mm) | ความยาว (mm) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,951.76 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 880 | 880 | 920 | 920 | หมายเลข 1 | 284-7167 | 715 | ||
฿ 3,613.34 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 440 | 470 | 920 | 1920 | หมายเลข 2 | 284-7175 | 1430 | ||
฿ 6,569.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 470 | 470 | 1920 | 1920 | หมายเลข 4 | 284-7183 | 2860 | ||
฿ 9,927.00 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 470 | 480 | 1920 | 2920 | หมายเลข 6 | 284-7191 | 4290 | ||
฿ 42,177.00 ฿ 38,802.84 | SPATTER SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 1000 | 30000 | ม้วน | 284-7205 | 21450 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่น ปัตเตอร์ | วัสดุ | ผ้าใยทนไฟ / ซิลิคอน (สีขาว) การประมวลผลแบบสองด้านได้ | รหัสวัสดุ JIS | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เป็น แผ่น สำหรับรับประกายไฟเชื่อมม่าน ไม่ลุกติดไฟ และ แผ่น บ่ม | สเปค | JIS 1323 ผลิตภัณฑ์ 03 A0188 ญี่ปุ่นไฟสมาคมหน่วงการทดสอบประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ รองรับการใช้งานCO050010 | ความหนาของ ผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 1 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง