1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลน ด้านในสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (รหัสสินค้า)

หน้าแปลน ด้านในสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หน้าแปลน ด้านในสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดหิน งานลับคม/งานเจียรไน หรือเครื่องตัดเพชรเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● หน้าแปลน ด้านในสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ (สำหรับ 100 มม.)

การใช้

● สำหรับยึดหินลับและเครื่องตัดเพชรเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 12
รหัสสินค้า
DP-DF1
DP-DF2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ใช้

฿ 194.00

PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น 12 วัน 32.78409-761121สำหรับ makita / bosch

฿ 194.00

PARTS FOR DISC GRINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30.87.1409-762917สำหรับ hitachi และ ryobi

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน หน้าแปลน คุณสมบัติ หน้าแปลน ด้านในสำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
การใช้งาน สำหรับยึดหิน งานลับคม/งานเจียรไน หรือเครื่องตัดเพชรเข้ากับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์