1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Electroscope (AC แรงดันสูงเท่านั้น)

MEASUREMENT ACCESSORIES

Electroscope (AC แรงดันสูงเท่านั้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,914.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถ่าน ลดลงเหลือ 2 จาก 3ต้นทุนการทำงานจะลดลง

รหัสสินค้า
HSS-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,914.92

MEASUREMENT ACCESSORIES 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ electroscope กระแสไฟฟ้า(V) 80 ถึง 7000 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 34
ความลึก(มิลลิเมตร) 33 ความสูง(มิลลิเมตร) 216 ถึง 746 JAN Code 4560163440229
รหัสของทรัสโก้ 355-7316 มวล(ก.) 130 คุณสมบัติ ถ่าน ใช้ตั้งแต่ 3 ถึง 2ลดต้นทุนการดำเนินการการแจ้งเตือนการเติมเงินผ่านแสงและเสียงประเภทงบประมาณเหลื่อมเหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง ตู้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสามารถตรวจจับแรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อหดตัวและแรงดันไฟฟ้าสูงเมื่อขยายออกส่วนการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มีโครงสร้าง กันน้ำแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับคือ 80 V สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำและ 300 V สำหรับแรงดันไฟฟ้าสูง (ที่จุดชาร์จไฟ) ขดลวด แบบมีฉนวน φ5มม. ขดลวด OC 1,500 V. วัตถุ ต่ออายุ เหล็กกล้าไฮสปีด -6มาพร้อมกับรายงานผลการทดสอบ
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน (LR44) x 2 (รวม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSS-6B ในชุด Electroscope (AC แรงดันสูงเท่านั้น)