1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Magnetouch (สำหรับทั้งการ อุปกรณ์เสริม แม่เหล็กและการปลด) (รหัสสินค้า)

DEMAGNEITIZING EQUIPMENTS

Magnetouch (สำหรับทั้งการ อุปกรณ์เสริม แม่เหล็กและการปลด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,587.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้เป็นแม่เหล็กและการขจัดแม่เหล็กด้วย / จากโลหะรูปแท่งเช่น ไขควง
·การเปิดและปิด แม่เหล็ก ทำได้ง่ายเพียงกดปุ่มเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ เครื่องมือ ดึงดูดและล้างอำนาจแม่เหล็ก

คุณสมบัติ

● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้เป็นแม่เหล็กและล้างอำนาจแม่เหล็กให้กับโลหะที่มีรูปร่างเป็นแท่งเช่นสกรูไดรฟเวอร์
● เป็นไปได้ที่จะทำให้เป็นแม่เหล็กและล้างอำนาจแม่เหล็กได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มเดียว

สเปค

● อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V): 1 เฟส 100
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 115 × 73 × 50
● SPQ (ชิ้น): 1
● ความยาว สายพาวเวอร์: 1.5 ม
● รูเสียบ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 15 x ลึก 50 มม
● แรงดูดซับ: วัสดุ เหล็กกล้า 0.17 N * (SC) เมื่อใช้ไขควงขนาด riv6 มม
รหัสสินค้า
TR-MT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,587.00

DEMAGNEITIZING EQUIPMENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สำหรับทั้งแม่เหล็กและล้างอำนาจแม่เหล็ก ความกว้าง (มม.) 115 ความลึก (มม.) 73
ความสูง (มม.) 50 รหัสของทรัสโก้ 229-6217 มวล(ก.) 500
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 1 เฟส 100 คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้เป็นแม่เหล็กและการขจัดแม่เหล็กด้วย / จากโลหะรูปแท่งเช่น ไขควง การใช้งาน สำหรับ เครื่องมือ ดึงดูดและล้างอำนาจแม่เหล็ก
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 1.5 รูเสียบ(มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 ×ลึก 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TR-MT ในชุด Magnetouch (สำหรับทั้งการ อุปกรณ์เสริม แม่เหล็กและการปลด)