(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ เจาะ เพลา หกเหลี่ยมที่ รองรับการใช้งาน ดอกสว่าน กระแทกสำหรับการเจาะรู ไพล็อต และงานตัด เกลียว พร้อมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการสร้างและการปรับเปลี่ยนเธรดแบบ รูทะลุ
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· 1 หน่วยช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไพล็อต และตัด เกลียว ในเวลาเดียวกัน
· การขัดเงา เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. ที่รองรับตัว บล็อคขับเคลื่อน กระแทก
· ดอกสว่าน คมตัดด้วยการกัดที่ดีเนื่องจากการทำให้ผอมบางแบบ X และความคมที่โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
N50-M3-0.5 |
N50-M4-0.7 |
N50-M5-0.8 |
N50-M6-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดแตะ (โทร) | แตะขนาด (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.08 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | M3 | 0.5 | 66 | 4-13 | 4957934260511 | ||
฿ 1,140.08 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | 0.7 | 67 | 5-14 | 4957934260528 | ||
฿ 1,140.08 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M5 | 0.8 | 68 | 6-15 | 4957934260535 | ||
฿ 1,140.08 | ONS DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 69 | 7-16 | 4957934260542 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
พื้นผิว การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | รูปทรง หัวจับ | เพลา หกเหลี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง