(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ขนาดใหญ่ชนิด LA (LA-2000-BK)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LA-10000-BK SALE
LA-15000-BK SALE
LA-2000-BK SALE
LA-20000-BK SALE
LA-3000-BK SALE
LA-4000-BK SALE
LA-5000-BK SALE
LA-6000-BK SALE
LA-8000-BK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง ถังน้ำ หนา
(มิลลิเมตร)
ท่อระบายน้ำ ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 479,514.00

฿ 389,269.47

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2280 2780 3190 17.0 φ500 400000 1 หน่วย

฿ 723,864.00

฿ 587,632.80

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2600 3120 3540 21.0 φ500 650000 1 หน่วย

฿ 125,690.00

฿ 102,035.14

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1420 1490 1850 7.0 φ380 68000 1 หน่วย

฿ 855,148.00

฿ 694,209.15

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2710 3810 4260 21.0 φ500 760000 1 หน่วย

฿ 159,976.00

฿ 129,868.52

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1625 1625 2080 8.0 φ500 108000 1 หน่วย

฿ 220,999.00

฿ 179,406.99

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1740 1940 2370 11.0 φ500 140000 1 หน่วย

฿ 240,758.00

฿ 195,447.34

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1890 2050 2480 11.5 φ500 170000 1 หน่วย

฿ 300,756.00

฿ 244,153.72

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1922 2350 2800 13.5 φ500 220000 1 หน่วย

฿ 413,872.00

฿ 335,981.29

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2170 2415 3005 15.5 φ500 320000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ
    2000L
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ
  • ตั้งใจใช้
    ถังน้ำ เก็บที่สามารถเก็บสารเคมีได้หลากหลายตั้งแต่น้ำจนถึงสารอนินทรีย์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบรวม กับ พุก
·รองรับความเข้มของแผ่นดินไหวใน การออกแบบ มาตรฐาน 0.6 G โดยไม่ต้องใช้ เฟรม เสริมแรง
·สามารถใช้กับสารเคมีอนินทรีย์ส่วนใหญ่
· ถังน้ำ ตัน มีโฟมหนากว่าสามชั้น
·ปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษาอย่างมากโดยการกำจัด เฟรม เสริมแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ถังบรรจุสาร เคมีหลายประเภทตั้งแต่น้ำไปจนถึงสารเคมีอนินทรีย์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
LA-10000-BK SALE
LA-15000-BK SALE
LA-2000-BK SALE
LA-20000-BK SALE
LA-3000-BK SALE
LA-4000-BK SALE
LA-5000-BK SALE
LA-6000-BK SALE
LA-8000-BK SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง ถังน้ำ หนา
(มิลลิเมตร)
ท่อระบายน้ำ ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 479,514.00

฿ 389,269.47

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2280 2780 3190 17.0 φ500 400000 1 หน่วย

฿ 723,864.00

฿ 587,632.80

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2600 3120 3540 21.0 φ500 650000 1 หน่วย

฿ 125,690.00

฿ 102,035.14

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1420 1490 1850 7.0 φ380 68000 1 หน่วย

฿ 855,148.00

฿ 694,209.15

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2710 3810 4260 21.0 φ500 760000 1 หน่วย

฿ 159,976.00

฿ 129,868.52

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1625 1625 2080 8.0 φ500 108000 1 หน่วย

฿ 220,999.00

฿ 179,406.99

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1740 1940 2370 11.0 φ500 140000 1 หน่วย

฿ 240,758.00

฿ 195,447.34

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1890 2050 2480 11.5 φ500 170000 1 หน่วย

฿ 300,756.00

฿ 244,153.72

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1922 2350 2800 13.5 φ500 220000 1 หน่วย

฿ 413,872.00

฿ 335,981.29

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2170 2415 3005 15.5 φ500 320000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1