(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น SP Super ถังน้ำ (SP500)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SP1000 SALE
SP10000 SALE
SP1500 SALE
SP15000 SALE
SP20000 SALE
SP2000-D SALE
SP300 SALE
SP3000 SALE
SP4000 SALE
SP500 SALE
SP5000 SALE
SP6000-D SALE
SP800 SALE
SP8000 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ถังน้ำ ใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง ถังน้ำ หนา
(มิลลิเมตร)
ท่อระบายน้ำ ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 60,685.00

฿ 52,340.81

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 ลิตร 1000 1255 1495 7 φ485 464-9273 41000 1 หน่วย

฿ 455,128.00

฿ 369,472.91

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 10,000 ล 2330 2615 2936 14.5 φ485 464-9281 380000 1 หน่วย

฿ 82,751.00

฿ 71,372.74

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,500 ล 1275 1395 1740 7 φ485 464-9290 60000 1 หน่วย

฿ 700,966.00

฿ 569,044.20

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 15000 ล 2610 3315 3655 18.0 φ485 464-9303 630000 1 หน่วย

฿ 833,711.00

฿ 676,806.59

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 20000 ล 2820 3575 3950 20.0 φ485 464-9320 830000 1 หน่วย

฿ 113,782.00

฿ 98,136.98

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2000L 1410 1555 1933 7 φ485 464-9311 70000 1 หน่วย

฿ 47,237.00

฿ 43,458.04

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 300L 600 1205 1325 7 φ155 464-9338 20000 1 หน่วย

฿ 169,295.00

฿ 119,522.27

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 3000L 1620 1650 2100 7 φ485 464-9346 85000 1 หน่วย

฿ 237,095.00

฿ 169,333.25

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 4000 ล 1800 1810 2117 12.0 φ485 464-9354 185000 1 หน่วย

฿ 51,719.00

฿ 47,581.48

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L 750 1355 1485 7 φ155 464-9362 27000 1 หน่วย

฿ 246,133.00

฿ 184,722.82

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 5,000 ล 1800 2080 2398 12.0 φ485 464-9371 195000 1 หน่วย

฿ 284,456.00

฿ 230,921.38

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 6000 ล 2000 2150 2454 12.0 φ485 464-9389 225000 1 หน่วย

฿ 59,995.00

฿ 51,745.69

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 800L 900 1440 1580 7 φ155 464-9397 36000 1 หน่วย

฿ 402,029.00

฿ 326,367.14

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 8000 ล 2135 2535 2863 13.5 φ485 464-9401 315000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ
  • ตั้งใจใช้
    การเก็บโซเดียมไฮโปคลอไรต์น้ำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรฟลูออริกและสารเคมีใน กระบวนการแปรรูป อื่น ๆ
  • วัสดุ ถังน้ำ
    เรซิ่น โพลีเอทิลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถังน้ำ ทำจาก เรซิ่น โพลีเอทิลีน ซึ่ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยมและสามารถใช้กับสารเคมีส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเคมีได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ถังบรรจุสาร เก็บสารเคมี อุตสาหกรรม เช่นโซเดียมไฮโปคลอไรต์สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรฟลูออริกเป็นต้น
[บันทึก]
· หัวฉีด บันได และ เกจวัดความดันไฮดรอลิก ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสรุ่น
SP1000 SALE
SP10000 SALE
SP1500 SALE
SP15000 SALE
SP20000 SALE
SP2000-D SALE
SP300 SALE
SP3000 SALE
SP4000 SALE
SP500 SALE
SP5000 SALE
SP6000-D SALE
SP800 SALE
SP8000 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ถังน้ำ ใหญ่
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง ถังน้ำ หนา
(มิลลิเมตร)
ท่อระบายน้ำ ตัวเครื่อง ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 60,685.00

฿ 52,340.81

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 ลิตร 1000 1255 1495 7 φ485 464-9273 41000 1 หน่วย

฿ 455,128.00

฿ 369,472.91

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 10,000 ล 2330 2615 2936 14.5 φ485 464-9281 380000 1 หน่วย

฿ 82,751.00

฿ 71,372.74

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,500 ล 1275 1395 1740 7 φ485 464-9290 60000 1 หน่วย

฿ 700,966.00

฿ 569,044.20

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 15000 ล 2610 3315 3655 18.0 φ485 464-9303 630000 1 หน่วย

฿ 833,711.00

฿ 676,806.59

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 20000 ล 2820 3575 3950 20.0 φ485 464-9320 830000 1 หน่วย

฿ 113,782.00

฿ 98,136.98

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2000L 1410 1555 1933 7 φ485 464-9311 70000 1 หน่วย

฿ 47,237.00

฿ 43,458.04

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 300L 600 1205 1325 7 φ155 464-9338 20000 1 หน่วย

฿ 169,295.00

฿ 119,522.27

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 3000L 1620 1650 2100 7 φ485 464-9346 85000 1 หน่วย

฿ 237,095.00

฿ 169,333.25

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 4000 ล 1800 1810 2117 12.0 φ485 464-9354 185000 1 หน่วย

฿ 51,719.00

฿ 47,581.48

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L 750 1355 1485 7 φ155 464-9362 27000 1 หน่วย

฿ 246,133.00

฿ 184,722.82

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 5,000 ล 1800 2080 2398 12.0 φ485 464-9371 195000 1 หน่วย

฿ 284,456.00

฿ 230,921.38

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 6000 ล 2000 2150 2454 12.0 φ485 464-9389 225000 1 หน่วย

฿ 59,995.00

฿ 51,745.69

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 800L 900 1440 1580 7 φ155 464-9397 36000 1 หน่วย

฿ 402,029.00

฿ 326,367.14

LARGE SIZE TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 8000 ล 2135 2535 2863 13.5 φ485 464-9401 315000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1