(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
YB ประเภทรถบรรทุก ถังน้ำ (YB200)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YB1000 SALE
YB1300 SALE
YB200
YB2000 SALE
YB300
YB3000 SALE
YB500 SALE
YB800 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 57,780.00

฿ 34,835.56

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 ลิตร 11/2 350 1300 1100 1015 464-9613 43000 1 ชิ้น

฿ 62,791.32

฿ 43,909.97

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 ล 11/2 350 1380 1180 1100 464-9621 50000 1 ชิ้น

฿ 10,635.87

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 200L 11/2 250 900 575 575 464-9630 8500 1 ชิ้น

฿ 112,340.40

฿ 74,728.83

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2000L 11/2 450 1610 1510 1320 464-9648 80000 1 ชิ้น

฿ 14,145.71

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 300L 11/2 350 1000 650 650 464-9656 12000 1 ชิ้น

฿ 169,888.53

฿ 104,328.55

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 3000L 2 450 2035 1600 1365 464-9664 140000 1 ชิ้น

฿ 18,674.71

฿ 13,003.20

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L 11/2 350 1150 840 750 464-9672 15500 1 ชิ้น

฿ 36,767.58

฿ 25,160.05

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 800L 11/2 350 1300 1000 965 464-9681 34000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ
  • ตั้งใจใช้
    สามารถใช้ในการเกษตรเพื่อการจัดหาน้ำ
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -20 ถึง 40 ℃
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการสร้างสาหร่ายเนื่องจากไม่ส่งผ่านแสง
·ทำจาก โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำซึ่ง คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยมและทำให้ น้ำหนักเบา มี ความทนทาน เป็นเลิศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับการรดน้ำและการชลประทานทางการเกษตร

รหัสรุ่น
YB1000 SALE
YB1300 SALE
YB200
YB2000 SALE
YB300
YB3000 SALE
YB500 SALE
YB800 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 57,780.00

฿ 34,835.56

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1,000 ลิตร 11/2 350 1300 1100 1015 464-9613 43000 1 ชิ้น

฿ 62,791.32

฿ 43,909.97

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 1300 ล 11/2 350 1380 1180 1100 464-9621 50000 1 ชิ้น

฿ 10,635.87

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 200L 11/2 250 900 575 575 464-9630 8500 1 ชิ้น

฿ 112,340.40

฿ 74,728.83

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 2000L 11/2 450 1610 1510 1320 464-9648 80000 1 ชิ้น

฿ 14,145.71

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 300L 11/2 350 1000 650 650 464-9656 12000 1 ชิ้น

฿ 169,888.53

฿ 104,328.55

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 3000L 2 450 2035 1600 1365 464-9664 140000 1 ชิ้น

฿ 18,674.71

฿ 13,003.20

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L 11/2 350 1150 840 750 464-9672 15500 1 ชิ้น

฿ 36,767.58

฿ 25,160.05

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 800L 11/2 350 1300 1000 965 464-9681 34000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1