(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถังน้ำ Lowry (YX500)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YS100
YS200
YX500 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ พิมพ์รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,008.94

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 100L พร้อม วาล์ว 20 A 250 520 520 643 464-9702 5400 1 ชิ้น

฿ 14,242.10

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 200L พร้อม วาล์ว 20 A 250 625 625 880 464-9711 8500 1 ชิ้น

฿ 18,674.00

฿ 14,274.41

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L ไม่มี วาล์ว 1 1/2 350 1155 810 785 464-9745 23500 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ถังน้ำ
  • ตั้งใจใช้
    สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืช การ ชลประทานและการขนส่ง
  • อุปกรณ์เสริม
    สายยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยม
·ด้วย สายยาง วาล์ว สะดวกสำหรับการแบ่งย่อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ศัตรูพืช การ ชลประทานและการขนส่ง

รหัสรุ่น
YS100
YS200
YX500 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ พิมพ์รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ น้ำ เต้าเสียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ด้านหน้าของ ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึก ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาด ความสูง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 10,008.94

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 100L พร้อม วาล์ว 20 A 250 520 520 643 464-9702 5400 1 ชิ้น

฿ 14,242.10

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 200L พร้อม วาล์ว 20 A 250 625 625 880 464-9711 8500 1 ชิ้น

฿ 18,674.00

฿ 14,274.41

LORRY TANKS 1 ชิ้น 40 วัน 500L ไม่มี วาล์ว 1 1/2 350 1155 810 785 464-9745 23500 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใช้ โพลีเอทิลีน ทนทาน
● น้ำหนักเบา ทำจาก โพลีเอทิลีน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม

การใช้

● สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ชลประทานและการขนส่ง

สเปค

● ความจุ (L): 500
● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 1155 × 810 × 785
● เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำด้านใน: 1 1/2
● การฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.): 350
● SPQ (ชิ้น): 1
● YX500 เป็นประเภทการจ่ายของเหลวที่สมบูรณ์เท่านั้น
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 40 ° c

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับสารเคมี (อุตสาหกรรม)