1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน ใบมีดลบคม สากล (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 922.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

การ เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน สีขาวช่วยยับยั้งการเกาะติดของน้ำมันดิน สนิม และกาว

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถตัด วัสดุ ต่างๆได้จึงสะดวกในการรื้อถอนและปรับปรุงใหม่
·ป้องกันเสียงรบกวนและการ เคลือบฟลูออรีน สีขาวช่วยยับยั้งการเกาะติดของทาร์ส สนิม และ กาว

รหัสสินค้า
ARB-100
ARB-125
ARB-135
ARB-147
ARB-165
ARB-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
การกำหนดใบมีด ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) ใช้

฿ 922.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน -1001.232--13000409-607070เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงรูปแบบอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น ฯลฯ

฿ 988.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน -1251.540--9600409-608890เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงรูปแบบอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น ฯลฯ

฿ 1,199.45

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน ไม้1351.4481CB6000---ไม้ ( วัสดุ ก่อสร้าง ทำจากไม้ ) พลาสติก ( เรซิ่น) อะลูมิเนียม (โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก) เหล็ก ( วัสดุ ก่อสร้างที่เป็นโลหะ / เหล็กละมุน ธรรมดา)

฿ 1,451.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน -1471.552--6000409-6096200เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงรูปแบบอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น ฯลฯ

฿ 1,120.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน -1651.556--6000409-6100220เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงรูปแบบอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น ฯลฯ

฿ 1,372.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน -1901.556--5500409-6118260เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงรูปแบบอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น ฯลฯ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิป IC คาร์ไบด์ เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20