(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนคงที่ 12,000 ครั้งต่อนาทีและความกว้าง 1 มม. ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะไบ แม่นยำมีประสิทธิภาพสูง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตะไบ แบบใช้ไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | 0.8 | จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ โหลดไฟฟ้า (นาที¹) | 12000 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน (W) | 80 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | AC100 | ความยาวสายไฟ | 2 |
ชนิด | ตะไบ งานละเอียด | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 228 | JAN Code | 4518484100315 |
รหัสของทรัสโก้ | 114-0370 | มวล(ก.) | 800 | อุปกรณ์เสริม | หัวไฟล์, ไฟล์เพลา 4 มม. ชุด 3 ชิ้น (แบน, กลมแบน, สามเหลี่ยม) ปรับ, ที่แขวน, ประแจ (12 มม.) |
คุณสมบัติ | เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนอัลตร้าปกติ 12,000 ครั้งต่อนาทีและความกว้าง 1 มม. ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะไบ นาทีที่มีประสิทธิภาพสูง เพียงนำไปใช้กับ พื้นผิว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ให้มัน การขัดเงา สวยงาม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HCT-30Y1 ในชุด ผู้ปฏิบัติงาน มือ Y1 ประเภท ( เครื่องจักร ยื่นแบบ งานละเอียด )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง