1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความถี่สูง 400 Hz (แบบมือ) (รหัสสินค้า)

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,067.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท น้ำหนักเบา พร้อมความผันผวนของ อัตราเร็วในการหมุน เพียงเล็กน้อยเพื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
·โครงสร้างที่แข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง
·ช่วยลดเวลาในการทำงานให้เป็นจริง

รหัสสินค้า
HHG-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31,067.00

฿ 28,581.64

NDT HIGH-FREQUENCY GRINDERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง อัตราเร็วในการหมุน โหลด(นาที -1) 12000 มาตรฐาน คำนวณกำลังการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย(kVA) 0.75
กระแสไฟฟ้า(ก) 1.7 ความยาวสายไฟ(M) 2.5 จำนวนแกน แบบ 4 คอร์/แกน
อุปกรณ์เสริม มี เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(มิลลิเมตร) 38 การใช้พลังงาน(W) 315
ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร รหัสของทรัสโก้ 394-0870 สเปค ประเภท 4- คอร์/แกน
ความเร็วรอบอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานได้ 2,000 m / นาที (สามารถใช้ หินเจียร ปกติ) กระแสไฟฟ้า 1.7 A การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย อินเวอร์เตอร์ HFI-130B · HFI-044B · HFI-032B
มวล(ก.) 2200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HHG-4 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ความถี่สูง 400 Hz (แบบมือ)