1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ) พร้อม คลิป อเนกประสงค์

TET WIND SPEED METERS

เครื่องวัดความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ) พร้อม คลิป อเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,750.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดได้ภายใน ท่อดักส์ และที่ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสียของ ท่อดักส์
·มีตัว โฮลเดอร์ ดักส์/ท่อลม และ คลิป อเนกประสงค์เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม
· โพรบวัด เซนเซอร์ เป็นแบบส่องกล้อง(150 - 300 มม)
·ขนาดพกพา(มิติข้อมูลที่ขยายได้:150 ถึง 300 มม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดความเร็วลมที่ช่องระบายอากาศ
·สำหรับวัดความเร็วลม / การไหลของอากาศใน ท่อดักส์

รหัสสินค้า
TESTO405
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,750.17

TET WIND SPEED METERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วลม การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) 0-10 ความละเอียด(นางสาว) 0.1
รายการวัด ความเร็วลม / อุณหภูมิ รหัสของทรัสโก้ 335-0631 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ การวัดเป็นไปได้ในท่อและท่อส่ง มาพร้อมกับที่ โฮลเดอร์ ดักส์/ท่อลม และ คลิป อเนกประสงค์เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม เซนเซอร์ ชนิดแขน โพรบวัด (150 ถึง 300 มม)
ใช้ การวัดความเร็วลมที่ช่องระบายอากาศ งานละเอียด การวัด (± 1 หลัก) ± (0.3 m / s + 5% ของ ค่า วัดได้) [2.1 ถึง 10 m / s] วิธีการวัด ประเภท ขดลวด ร้อน
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 3 (รวม) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 37 ความลึก(มิลลิเมตร) 36
ความสูง(มิลลิเมตร) 490 มวล(ก.) 115

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO405 ในชุด เครื่องวัดความเร็วลม (ความเร็วลม / อุณหภูมิ) พร้อม คลิป อเนกประสงค์