(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบบฝัง-in เซนเซอร์ 40 มม
·มี ฟังก์ชั่น คำนวณอุณหภูมิที่รับรู้ (windchill)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดการไหลของอากาศอุ่นที่ช่องระบายอากาศและความเร็วลมอุ่นในท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TESTO-410-1 |
TESTO-410-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,117.00 | TET WIND SPEED METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 333-7448 | ||
฿ 13,654.00 ฿ 12,561.68 | TET WIND SPEED METERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 333-7456 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | การวัดช่วงความเร็วลม(นางสาว) | 0.4 ถึง 20 | ความละเอียด(นางสาว) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
รายการวัด | ความเร็วลม / อุณหภูมิ | คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ | มี เซนเซอร์ ใบพัดขนาด 40 มม. มี ฟังก์ชั่น คำนวณอุณหภูมิ (windchill) | ใช้ | การวัดการไหลของอากาศอบอุ่นที่ช่องระบายอากาศและความเร็วลมอุ่นในท่อ |
วิธีการวัด | ประเภทใบพัด | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA สอง ก้อน (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 46 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 133 | ความแม่นยำ การวัดความเร็วลม | (0.2 m / s + 2% ของ ค่า วัดได้) |
มวล(ก.) | 69 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง