1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอล ลักษณะความไวของสเปกตรัม

TET ILLUMINANCE METERS

มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอล ลักษณะความไวของสเปกตรัม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,924.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ มีลักษณะความไวของสเปกตรัมเช่นเดียวกับดวงตามนุษย์ (ความไวในการส่องสว่าง)
·คุณสมบัติถือการแสดงผลและฟังก์ชันการแสดง ค่า สูงสุด / ต่ำสุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องส่องสว่างเพื่อให้ได้ความเข้มของแสงที่เพียงพอในสำนักงานโรงพยาบาลโรงเรียน ฯลฯ
·ใช้สำหรับการวัดความ ความสว่าง ในสตูดิโอกราฟิก

รหัสสินค้า
TESTO-540
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,924.00

TET ILLUMINANCE METERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ luminometer รายการวัด ความสว่าง ช่วงการวัด(LX) 0 ถึง 99999
ความละเอียด(LX) 1 รหัสของทรัสโก้ 333-7472 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์ มี คุณสมบัติ ความไวสเปกตรัมเช่นเดียวกับสายตามนุษย์ (การมองเห็น) มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ระงับการแสดงผลและการแสดง ค่า MAX และ MIN
ใช้ Luminometer ใช้เพื่อให้ได้ความเข้มแสงเพียงพอในสำนักงานโรงพยาบาลโรงเรียน ฯลฯ งานละเอียด การวัด ±3% (± 1digit) วิธีการวัด Photo ไดโอด
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA สอง ก้อน (รวมอยู่ด้วย) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 46 ความลึก(มิลลิเมตร) 25
ความสูง(มิลลิเมตร) 133 มวล(ก.) 53

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO-540 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอล ลักษณะความไวของสเปกตรัม