(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นี่คือเครื่องตรวจวัดรังสีสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนทุกที่ทุกเวลาสามารถใช้วัดได้อย่างง่ายดาย
·ใช้เครื่องตรวจจับ "csi (tl)"
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในการทดลองวัดรังสีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
·สำหรับการรณรงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรังสีที่ถูกต้อง
·สำหรับการวัดรังสีสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
รหัสสินค้า |
---|
PA-1000 |
PA-1100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (μSv / ชั่วโมง) | รหัสของทรัสโก้ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,577.47 ฿ 51,630.29 | HOR RADIATION METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.001 ถึง 9.999 | 416-6515 | สำหรับใช้ในการทดลองวัดรังสีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อใช้ในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรังสี สำหรับการวัดปริมาณรังสีของสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน | ||
฿ 64,420.68 ฿ 57,308.64 | RADIATION METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.001 ถึง 19.99 | 416-6523 | สำหรับใช้ในการทดลองวัดรังสีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือวัดรังสี | คุณสมบัติ | ประเภทแวววาว | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 68 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 28 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 121 |
การวัดชนิดของเส้น | γ-Ray | ระยะเวลาการสุ่มตัวอย่าง | 60 วินาที | มวล(ก.) | 175 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง