1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน)
  • เครื่องบันทึกข้อมูล (ชนิดร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,834.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความจุขนาดใหญ่พร้อมข้อมูล 1 ล้านรายการที่จัดเก็บได้
มี พอร์ตเชื่อมต่อ mini-USB และ ร่อง SD Card
·สามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง PC ได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
·ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
TESTO175-T1SALE
TESTO175-T2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดอุณหภูมิ
(°ค)
รหัสของทรัสโก้ ช่วงการวัดอุณหภูมิ (ในตัว)
(°C)
ช่วงการวัดอุณหภูมิ (ภายนอก)
(°C)

฿ 11,834.00

฿ 10,887.28

TET THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น 12 วัน -35 ถึง 55392-4858--

฿ 14,109.00

฿ 12,980.28

TET THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น 19 วัน -35 ถึง 55 (แบบฝัง) / -40 ถึง 120 (ภายนอก)392-4866-35 ถึง 55-40 - 120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ (logger) แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1 ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 3 (รวม) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 53 ความลึก(มิลลิเมตร) 27
ความสูง(มิลลิเมตร) 89 มวล(ก.) 130 รายการวัด อุณหภูมิ
เซนเซอร์ NTC ช่วงการวัด -35 ถึง 55 ° C ( เซนเซอร์ แบบฝัง ), 35 ถึง 80 ° C ( เซนเซอร์ ภายนอก) ช่อง อุณหภูมิ (แบบฝัง) 1 ช่อง
การตั้งค่าช่วง 10 วินาที - 24 ชั่วโมง สเปค SD Card (2 GB) ร่อง CFR-II 21part รองรับการใช้งาน (ตัวเลือก) การใช้งาน สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ ความจุสูงพร้อมจุดเก็บข้อมูล 1,000,000 จุด