1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
No Change

TET THERMO-HYGROMETERS

No Change
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,448.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• สามารถหมุนจอแสดงผลได้ 180° เพื่อการอ่านค่าที่วัดได้อย่างสะดวก
• ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ
• ใช้เซ็นเซอร์ชนิดตรวจจับเกรดสูง
[การใช้งาน]
• ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนกระจกพลาสติก
• ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในท่อเครื่องปรับอากาศ
• ปรับยูนิตเครื่องปรับอากาศ

รหัสสินค้า
TESTO605-H1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,448.00

TET THERMO-HYGROMETERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 0.1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 5 to 95
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 3 (รวม) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 37 ความลึก(มิลลิเมตร) 36
ความสูง(มิลลิเมตร) 180 ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) 12 × 125 รหัสของทรัสโก้ 335-0649
มวล(ก.) 75 คุณสมบัติ จอแสดงผลสามารถหมุนได้ 180 องศาเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่าการวัด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO605-H1 ในชุด No Change