(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุณหภูมิที่ กลับด้านได้ บ่งชี้ว่า วัสดุ เปลี่ยนสีที่อุณหภูมิบางอย่าง แต่จะกลับเป็นสีเดิมเมื่อทำให้เย็นลงสามารถใช้ซ้ำได้
· รูปทรง เทป ช่วยให้สามารถตัดได้ทุกความยาวเพื่อใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันการไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ การทำความร้อน
·การจัดการอุณหภูมิที่อันตราย / ข้อควรระวัง
· รูปทรง เทป ช่วยให้สามารถตัดได้ทุกความยาวเพื่อใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
TR-40 |
TR-50 |
TR-60 |
TR-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลัก | สีหลังเปลี่ยนสี | อุณหภูมิเปลี่ยนสี (°C) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,600.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีเหลืองแดง | สีส้มแดง | 40 | 294-4561 | ||
฿ 2,308.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีเหลือง | ส้มเหลือง | 50 | 292-3114 | ||
฿ 2,308.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | สีแดงเหลืองสดใส | สีน้ำตาลเข้มสีม่วง | 60 | 292-3122 | ||
฿ 2,490.00 | NYG GOODS FOR THERMAL CONTROL | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | สีแดง | สีน้ำตาลเข้มสีม่วง | 70 | 292-3131 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับ วัสดุ ระบุอุณหภูมิ | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ/ กันน้ำ | ไม่มี | วิธีการวัด | reversibility |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด แผ่น(มิลลิเมตร) | 20 × 200 | ปริมาณ(ชิ้น) | 25 | งานละเอียด การวัด | ±2 ° C (ยกระดับอุณหภูมิ) |
สเปค | ชนิดจอแสดงผล 1 จุดมีให้สำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง | ใช้ | ป้องกันการไหม้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง กระบวนการแปรรูป การทำความร้อน สำหรับการจัดการ / การควบคุมอุณหภูมิหรืออุณหภูมิที่เป็นอันตรายสูงซึ่งควรใช้ความระมัดระวัง | คุณสมบัติ | อุณหภูมิที่สามารถ กลับด้านได้ ซึ่งบ่งชี้ว่า วัสดุ เปลี่ยนสีในอุณหภูมิที่กำหนด แต่กลับไปเป็นสีดั้งเดิมเมื่อเย็นลง สามารถใช้ซ้ำ ๆ |
มวล(ก.) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง