1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มแสง UV, วัดค่า UVA/UVB (รหัสสินค้า)

CUS WBGT MONITORS

มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มแสง UV, วัดค่า UVA/UVB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,212.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตพร้อม ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD
· SD Card สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและมีประโยชน์สำหรับ การวิเคราะห์ ข้อมูลใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทำงาน
·มาพร้อมกับ data hold, auto อุปกรณ์แหล่งจ่าย -off, ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ MAX / MIN
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล แบบ K ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย เซนเซอร์ )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดรังสีอัลตราไวโอเลตในสถานที่ทำงานหรือโรงเรียน

รหัสสินค้า
UV-37SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36,212.00

CUS WBGT MONITORS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ รังสีอัลตราไวโอเลต ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA ความละเอียด(mW / cm?) 0.001/0.01
รหัสของทรัสโก้ 392-3681 มวล(ก.) 350 ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 177 × 68 × 45
เซนเซอร์ UVA(มิลลิเมตร) φ45 × 32 โพรบวัด มือจับ(มิลลิเมตร) φ24 × 125 เซนเซอร์ UVC(มิลลิเมตร) φ38 × 27
การใช้งาน การวัดรังสีอัลตราไวโอเลตใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณสมบัติ มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตพร้อม ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA (1.5 V) x 6 ก้อน (ให้มาด้วย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UV-37SD ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเข้มแสง UV, วัดค่า UVA/UVB