(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มองเห็นได้ง่ายด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ (56 x 42 มม.)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -200 ถึง 1370 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1/1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 76 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 36.3 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 164 | รหัสของทรัสโก้ | 337-6958 |
คุณสมบัติ | LCD ขนาดใหญ่ (56 x 42 มม.) ทำให้มองเห็นได้ง่าย | มวล | 250 ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC1000-000 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง