1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ กลาง

MEASUREMENT ACCESSORIES

เทอร์โมมิเตอร์ กลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,621.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพียง 2 วินาที

รหัสสินค้า
MF1000-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,621.12

MEASUREMENT ACCESSORIES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -40 ถึง 260 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1/1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ กันน้ำ พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ชั้น 9 V หนึ่งก้อน (006P) (รวมอยู่ด้วย) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 58
ความลึก(มิลลิเมตร) 29 ความสูง(มิลลิเมตร) 174 รหัสของทรัสโก้ 337-6974
ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) 3.2 × 95 ระดับการป้องกันสำหรับตู้ IP67 คุณสมบัติ ประเภทการตอบสนองที่รวดเร็วเพียง 2 วินาที
มวล 197 ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF1000-M ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ กลาง