1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังAD-5657-50

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังAD-5657-50
  • เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังAD-5657-50
  • เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังAD-5657-50
  • เทอร์โมมิเตอร์ ชนิดฝังAD-5657-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 996.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล เทอร์โมมิเตอร์ ที่สามารถฝังลงในแผงปิดได้

รหัสสินค้า
AD5657-50-00A00
AD-5657-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ อุปกรณ์เสริม

฿ 10,461.55

THERMOMETER 1 ชิ้น 18 วัน 4981046913706-แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์, คู่มือการใช้งาน, ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ, รายงานการตรวจสอบ, ไดอะแกรม ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ

฿ 996.90

THERMOMETER 1 ชิ้น 45 วัน -401-3603แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์ คู่มือการใช้งาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ แบบฝัง ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -40 ถึง 110 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ กันน้ำ พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านกระดุมแบบ LR44 x 1 อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ปี
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 48 ความลึก(มิลลิเมตร) 26 ความสูง(มิลลิเมตร) 34
เซนเซอร์ เทอร์มิสเตอร์ สายไฟ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ⌀2 mm,ความยาวประมาณ. 50 cm,วัสดุ: โพลียูรีเทน (อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน: ประมาณ -20 ถึง +80°C) ชิ้นส่วนโลหะ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ⌀3 มม. ความยาวประมาณ 25 มม. (รวม การเคลือบผิว) วัสดุ: สแตนเลส
ความยาว สายต่อเซนเซอร์(มิลลิเมตร) ประมาณ 500 กันน้ำ / กัน ป้องกันหยดน้ำ เทียบเท่า IP65 มวล(ก.) 35