1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
No Change

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • No Change
  • No Change
  • No Change
  • No Change
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,768.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K x 1 รวมอยู่ด้วย
· หลอดไฟ LED แจ้งเตือนผู้ใช้หากไม่ได้เชื่อมต่อ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือ อุปกรณ์สายไฟ ถูกตัดการเชื่อมต่อ
·สามารถใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แยกจำหน่ายได้ (AD-1214 / AD-1215 / AD-1217 / AD-1218 / AD-1219)
·รวม ฟังก์ชั่น การเก็บข้อมูลและ แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุด / นาที
· แบบปรับได้ ออฟเซ็ท
·ช่วงการแสดงอุณหภูมิคือ -50 ° C ถึง + 1,300 ° C (ช่วงการวัดอุณหภูมิแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้)

รหัสสินค้า
AD5601A-00A00
AD-5601A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code อุปกรณ์เสริม

฿ 12,590.77

THERMOMETER 1 ชิ้น 23 วัน 4981046913485คู่มือการใช้งาน ,ใบรับรองการสอบเทียบ, รายงานการตรวจสอบ, แผนภาพ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ

฿ 3,768.75

AAD CORE THERMOMETER 1 ชิ้น 45 วัน -คู่มือการใช้งาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1 (-50 ถึง 199.9), 1 (-50 ถึง 1,300) (สลับ ความละเอียด ด้วย สวิตช์โยก) พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิด 6F22 (ชนิด 006P) แบตเตอรี่ 9 V x 1
อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 200 ชม. (ใช้ ถ่าน อัลคาไลน์) ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล(°C) -50 ° C ถึง 1,300 ° C (แตกต่างกันไปตาม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ใช้) ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล ±(0.3% rdg + 1 ° C) (-50 ° C ถึง + 1000 ° C), ± (0.5% rdg + 1 ° C) (+ 1,000 ° C ถึง + 1,300 ° C)บันทึก:ความแม่นยำ การวัดไม่รวมถึงข้อผิดพลาดของเครื่องมือ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล (รับประกันช่วงอุณหภูมิที่ ความแม่นยำ:18 ° C ถึง 28 ° C)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 62 ความลึก(มิลลิเมตร) 35 ความสูง(มิลลิเมตร) 184
ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) ประมาณ 165 (ไม่รวม เคส ป้องกัน)