1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ คอร์/แกนAD-5624

AAD CORE THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ คอร์/แกนAD-5624
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,459.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ แยกต่างหาก (สายต่อเซนเซอร์ ประมาณ 1 ม.) สะดวกสำหรับการวัดอุณหภูมิในระยะไกล
· ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน อุณหภูมิขีด จำกัด บน / ล่างช่วยให้สามารถจัดการอุณหภูมิได้
·ช่วงการแสดงอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 10 วินาทีหรือ 2 วินาทีเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ° C ถึง + 260 ° C
·มีประโยชน์ในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการปรุงอาหารวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวก / อุปกรณ์หรือการเกษตร

รหัสสินค้า
AD-5624
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,459.18

AAD CORE THERMOMETER 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดอุณหภูมิแกนกลาง แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1 (-20 ถึง 200) พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AAA x 1
อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 4 เดือน (ใช้ ถ่าน อัลคาไลน์) ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง(°C) -50 ถึง 260 ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง ±1 (0 ถึง 60)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 58 ความลึก(มิลลิเมตร) 18 ความสูง(มิลลิเมตร) 107
รหัสของทรัสโก้ 114-1775 ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) ประมาณ 80 (รวม ถ่าน) ช่วงการวัด(ที่สอง) ปกติ 10 วินาทีเร็ว 2 วินาที
อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) ⌀3.5 x ยาว 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5624 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ คอร์/แกนAD-5624