1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
No Change

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • No Change
  • No Change
  • No Change
  • No Change
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,195.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 2 ช่องสัญญาณซึ่งสามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้ 2 ที่ในเวลาเดียวกันด้วยเซ็นเซอร์ด้านในและด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· สายไฟ เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น ภายนอกยาวประมาณ 3 ม. และถอดออกได้
· แรม ,หน่วยความจำ อัตโนมัติอุณหภูมิสูงสุด / นาทีและความชื้น
·สามารถใช้ในขณะที่แขวนอยู่บนผนังหรือวางบนโต๊ะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับห้องปฏิบัติการและโรงงาน ฯลฯ
·สำหรับบ้านสถานพยาบาลโรงเรียน ฯลฯ
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิและความชื้นของผลิตภัณฑ์อาหารยาและอื่น ๆ
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของพืชผลทางการเกษตรเมื่อเลี้ยงต้นกล้าปลูกพืช ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD5648A-00A00
AD-5648A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ อุปกรณ์เสริม

฿ 11,440.11

AAD THERMO HYGROMETER 1 ชิ้น 18 วัน 4981046913638-สายต่อเซนเซอร์ ภายนอก, แบตเตอรี่สำหรับจอภาพ, คู่มือการใช้งาน, ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ, รายงานการตรวจสอบ, แผนภาพ ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ

฿ 2,195.90

THERMOMETER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -392-2057สายต่อเซนเซอร์ ภายนอก , แบตเตอรี่สำหรับมอนิเตอร์ , คู่มือการใช้งาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์ (ประเภท เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0 ถึง 50 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ ไม่มี ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) 1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 15 ถึง 95
พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด AAA แบตเตอรี่แห้ง × 1 ชิ้น อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ปี (ถ่าน) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 101
ความลึก(มิลลิเมตร) 24 ความสูง(มิลลิเมตร) 108 ความยาวสาย เซนเซอร์ ภายนอก(ม.) 3 (สายไฟ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอกสามารถถอดออกได้)
มวล(ก.) 170