(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ พร้อมทั้งสามารถดูเวลาได้ด้วย
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบการแสดงผล : ตัวเลขดิจิตอล
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : -10 ~ + 50
• ช่วงการวัดความชื้น(% RH) : 20-100
• แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน (รวมมาในชุด)
• ขนาดภายนอก (WxHxD) : 112 × 90× 37 mm.
• น้ำหนัก : 135 g.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศใน บ้าน, สำนักงาน, โรงงานและโกดังสินค้า
รหัสสินค้า |
---|
AD5681-00A00 |
AD-5681 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,018.04 | AAD THERMO HYGROMETER | 1 ชิ้น | 18 วัน | 4981046913669 | - | ประกอบด้วยใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เทียบ รายงานการตรวจสอบ และแผนผัง ระบบ ตรวจสอบย้อนกลับ | ||
฿ 1,665.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 330-6739 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 ถึง 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | ไม่มี | ความชื้นต่ำสุดที่แสดง(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 ถึง 100 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด AAA แบตเตอรี่แห้ง × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 112 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 37 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 90 | รายการวัด | อุณหภูมิความชื้นเวลา | มวล(ก.) | 135 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง