(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วย ก้านโยก (ไก) ที่อยู่ในมือ
·เนื่องจากการดึง ก้านโยก จะทำให้ตัวดูดซับถูกปล่อยออกมาจึงช่วยให้มือสะอาดไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเก็บเศษเหล็กที่กระจัดกระจายบน พื้น หรือ แบบผสม เส้นตรง
แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) | 29.4 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 682 | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เรซิ่น ABS | วัสดุ: การดูดซับ พื้นผิว | สเตนเลส (SUS304) | รหัสของทรัสโก้ | 301-0716 |
มวล(ก.) | 500 | การใช้งาน | สำหรับเก็บเศษเหล็กที่กระจัดกระจายบน พื้น หรือ แบบผสม ในสื่อ | คุณสมบัติ | สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วย ก้านโยก (ไกปืน) ที่อยู่ในมือ |
คุณสมบัติ 2 | เนื่องจากการดึง ก้านโยก จะทำให้ตัวดูดซับถูกปล่อยออกมาจึงช่วยให้มือสะอาดไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THM-5000 ในชุด แม่เหล็ก มือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง