(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีการเคลือบผิว P ที่ให้ความเรียบของพื้นผิวดีเยี่ยมและทนต่อการเสียดสี
·ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ ฟัน 2 ชั้นสำหรับงานกลึงสำเร็จรูป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.5 | 10 | 8 | 60 | ||
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | 10 | 8 | 60 | ||
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.5 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 807.45 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | 15 | 10 | 65 | ||
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 15 | 10 | 65 | ||
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | 15 | 10 | 65 | ||
฿ 882.83 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 15 | 10 | 65 | ||
฿ 1,012.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | 20 | 10 | 75 | ||
฿ 1,012.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 20 | 10 | 75 | ||
฿ 1,012.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 20 | 10 | 75 | ||
฿ 1,012.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 10 | 75 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10.5 | 22 | 12 | 85 | ||
฿ 1,282.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 22 | 12 | 85 | ||
฿ 1,709.61 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | 22 | 12 | 85 | ||
฿ 1,282.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 22 | 12 | 85 | ||
฿ 2,101.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.5 | 26 | 12 | 90 | ||
฿ 1,572.12 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 26 | 12 | 90 | ||
฿ 2,101.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13.5 | 26 | 12 | 90 | ||
฿ 1,572.12 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
฿ 2,331.96 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14.5 | 35 | 16 | 95 | ||
฿ 1,748.81 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 2,513.48 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15.5 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 1,876.05 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 2,995.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16.5 | 40 | 16 | 100 | ||
฿ 2,231.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 2,995.92 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17.5 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 2,231.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 3,584.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18.5 | 40 | 20 | 110 | ||
฿ 2,664.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,584.49 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19.5 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 2,664.24 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20.5 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,395.13 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,395.13 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
฿ 3,921.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 3,921.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 3,921.59 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 999,999,999.00 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
฿ 4,961.85 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 4,961.85 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 6,017.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
฿ 6,017.19 | SCK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 55 | 25 | 135 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (30 ถึง 60 HRC) / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภท รูปทรงใบมีด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) |
มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | ฐานใบมีด Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง