1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วนหน้าจอ (สำหรับแรเงา) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,921.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ม้วนหน้าจอชนิด ผ้าใบแลพแผ่นชีต ป้องกัน
·สามารถยกขึ้นและลดลงได้อย่างอิสระและสามารถหยุดได้ทุกความสูง
·แบบแขวนช่วยให้สามารถ คลองเลื่อย ในพื้นที่แคบซึ่งหน้าจอบังแดดแบบเดิมไม่สามารถใส่ได้
·สามารถติดตั้งคลิก (ชิ้นส่วนยึด) เข้ากับม้วนล็อกขนาดø28-ø31ซม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการเชื่อมเพื่อป้องกันดวงตาของคนงานและ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ในพื้นที่
·ด้วยการเปิดและปิดที่ง่ายดายการป้องกันแสงสามารถทำได้ตรงเวลามากขึ้น

รหัสสินค้า
YS-12RS-DGSALE
YS-12RS-GSALE
YS-12RS-YSALE
YS-22RS-DGSALE
YS-22RS-GSALE
YS-22RS-YSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 14,921.12

฿ 11,884.67

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน เขียวเข้ม940405-36053400

฿ 14,921.12

฿ 11,884.67

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว940405-36133400

฿ 14,921.12

฿ 11,884.67

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง940405-36213400

฿ 29,637.65

฿ 23,766.43

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน เขียวเข้ม1940405-36305800

฿ 29,637.65

฿ 23,766.43

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว1940405-36485800

฿ 29,637.65

฿ 23,766.43

YSO PROTECTIVE FENCES 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง1940405-36565800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ รั้วป้องกันแสงเชื่อม ความยาว(มิลลิเมตร) 2000 วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม
คลิก วัสดุ โพลีโพรพีลีน วัสดุ แผ่น ไวนิล คลอไรด์หนา 0.35 มม ความหนาของ แผ่น(มิลลิเมตร) 0.35