(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·บดได้ง่ายและรวดเร็วด้วย ความแม่นยำ สูงโดยละเว้นความพยายามในการปรับ พื้นผิวพื้นผิวเรียบสามารถรักษาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผิวที่ไม่เรียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เซรามิก แก้ว การขัดเงา วัสดุ ยากต่อการตัดเช่นชิป งานลับคม/งานเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
S-1-1200 |
S-1-170 |
S-1-700 |
S-2-1200 |
S-2-170 |
S-2-700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | บทคัดย่อ | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,115.91 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | การขัดเงา งานละเอียด | 150 | 30 | 171-4538 | 306.5 | ||
฿ 2,116.68 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | การตกแต่งหยาบ | 150 | 30 | 171-4511 | 311.2 | ||
฿ 2,116.53 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 700 | Semi-ตกแต่ง | 150 | 30 | 171-4520 | 309.8 | ||
฿ 2,115.91 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | การขัดเงา งานละเอียด | 100 | 50 | 286-8172 | 306.5 | ||
฿ 2,116.68 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | การตกแต่งหยาบ | 100 | 50 | 286-8156 | 311.2 | ||
฿ 2,209.55 | DIAMOND SHARPENING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 700 | Semi-ตกแต่ง | 100 | 50 | 286-8164 | 309.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรคม | ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 | วัสดุ สารขัดถู | เพชร |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทั่วไป (SS400) | คุณสมบัติ | บดได้ง่ายและรวดเร็วด้วย ความแม่นยำ สูงโดยไม่ละเว้นความพยายามในการปรับ พื้นผิวพื้นผิวเรียบสามารถรักษาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผิวที่ไม่เรียบ | การใช้งาน | เซรามิก แก้วการ การขัดเงา วัสดุ ตัดยากเช่นชิป งานลับคม/งานเจียรไน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง