1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน อเนกประสงค์ JIS (ประเภทแนวตั้ง เฟรม B / ø 75) (GS51-231-0MP)

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY
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
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดัน อเนกประสงค์ราคาประหยัด รองรับการใช้งาน กับ เกจวัดความดัน สายยาง Bourdon JIS B 7505-1 สำหรับการวัด ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไฮดรอลิก และทั่วไปอื่นๆ
· เคส ทำจาก แผ่น เหล็กกล้า เคลือบ กันการกัดกร่อน กัดกร่อน จึงมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
· เนื่องจาก เฟรม ด้านนอกติดตั้งด้วยสกรู จึงสามารถถอดออกเพื่อ งานซ่อมบำรุง มาร์คกิ้ง ฯลฯ ได้ง่าย
· เกจวัดความดัน นี้มีโครงสร้างที่ส่งการเปลี่ยน การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก (การเคลื่อนที่) ของ สายยาง Bourdon ไปยังตัวชี้ และโครงสร้างที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อ มือจับ
· มาตรฐาน JIS คือ BTG3/8B

รหัสสินค้า
GS51-231-0MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
รายละเอียด วัสดุ รหัสของทรัสโก้

฿ 1,158.00

NGO PRESSURE GAUGES ORDINARY 1 ชิ้น 35 วัน -0.1 ถึง 00.002สายยาง Bourdon:ทองเหลือง สต๊อก:ทองเหลือง277-2914

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ มาตรฐาน JIS BTG3 / 8B วัสดุ ทองเหลือง
การใช้งาน การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว ความแม่นยำ ±1.6% FS ขนาด(มิลลิเมตร) 75
ขนาด คอนเนคเตอร์ G3 / 8B มวล(ก.) 300 รูปทรง เคส B