1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดระดับน้ำ ผู้อำนวยการ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องวัดระดับน้ำ ผู้อำนวยการ
  • เครื่องวัดระดับน้ำ ผู้อำนวยการ
  • เครื่องวัดระดับน้ำ ผู้อำนวยการ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 876.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวม แม่เหล็ก ใช้งานง่ายสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เฟรม เหล็กกล้า
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
·สามารถวัดได้ 45 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 °

รหัสสินค้า
ED-22DLMB
ED-22DLMR
ED-22DLMY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 876.19

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ410-5028

฿ 876.19

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง410-5036

฿ 876.19

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง410-5044

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 220 แม่เหล็ก 1 ตำแหน่ง
ความสูง(มิลลิเมตร) 46 ความหนา(มิลลิเมตร) 20 ความไวแสง 0.50 มม. / ม. = 0.0286 °
มวล(ก.) 158 การใช้งาน การวัดแนวนอนแนวตั้งและ 45 ° ความแม่นยำ ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 °
ตัวเครื่อง หลัก การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย สายยาง ฟอง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA)