1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดระดับน้ำ สะดวก - 2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องวัดระดับน้ำ สะดวก - 2
  • เครื่องวัดระดับน้ำ สะดวก - 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 526.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พร้อม โซ่ บอล
·ระนาบอ้างอิงการวัดมาพร้อมกับร่อง V ทำให้สามารถวัดท่อและสิ่งที่คล้ายกันได้
·เนื่องจากมีการเรืองแสงจึงเก็บแสงสว่างไว้ในที่สว่างและจะเรืองแสงเป็นเวลาหลายนาทีในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอนและแนวตั้ง

รหัสสินค้า
ED-10HLB
ED-10HLMB
ED-10HLMR
ED-10HLMY
ED-10HLR
ED-10HLY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแม่เหล็ก สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 526.81

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน NAสีดำ410-472255

฿ 795.56

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ตำแหน่งสีดำ410-473184

฿ 765.10

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ตำแหน่งสีแดง410-474984

฿ 765.10

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน 1 ตำแหน่งสีเหลือง410-475784

฿ 526.81

EBS LEVELS 1 ชิ้น 10 วัน NAสีแดง410-476555

฿ 526.81

EBS LEVELS 1 ชิ้น 12 วัน NAสีเหลือง410-477355

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 100 ความสูง(มิลลิเมตร) 46
ความหนา(มิลลิเมตร) 20 ความไวแสง 0.50 มม. / ม. = 0.0286 ° การใช้งาน การวัดแนวนอนและแนวตั้ง
ความแม่นยำ ±2.50 mm / m = ภายใน± 0.1432 ° ตัวเครื่อง หลัก การ ชุบแข็ง ด้วย วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียมอัลลอย สายยาง ฟอง อะคริลิค เรซิ่น (PMMA)