(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·เครื่องเจาะ ไฮดรอลิก แบบแมนนวล
· ใบมีดลบคม สำหรับเปลี่ยน มาตรฐาน สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย man junior HP- / 1HP-2
รหัสสินค้า |
---|
HP-11B |
HP-15B |
HP-16B |
HP-20B |
HP-20KA |
HP-22B |
HP-25B |
HP-30B |
HP-30KA |
HP-40B |
HP-40KA |
HP-45KA |
HP-50B |
HP-50KA |
HP-60B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ขนาดรู (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม | รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง รู | ความสามารถ (มิลลิเมตร) | ไกด์ (มิลลิเมตร) | บังคับ เพลา | ชนิด | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,463.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 11 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8464 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 30 | ||
฿ 1,929.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 15 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8502 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 60 | ||
฿ 1,593.79 | KAM HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 16 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8511 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 60 | ||
฿ 2,196.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 20 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8553 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 90 | ||
฿ 11,328.34 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 20 × 20 | ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม | 223-2952 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม แทน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ) | 370 | ||
฿ 1,836.77 | KAM HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 22 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8570 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 110 | ||
฿ 2,572.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 25 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8600 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 130 | ||
฿ 3,106.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 30 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8669 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 180 | ||
฿ 16,660.00 ฿ 14,969.01 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 30 × 30 | ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม | 223-2979 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม แทน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ) | 670 | ||
฿ 3,402.68 | KAM HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 40 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8791 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 280 | ||
฿ 20,870.00 ฿ 18,695.35 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 40 x 40 | ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม | 223-2995 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม แทน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ) | 1070 | ||
฿ 20,379.20 | KAM HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 45 × 45 | ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม | 223-3002 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม แทน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ) | 1250 | ||
฿ 4,358.12 | KAM HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 50 | ใบมีดลบคม แบบกลม | 124-8898 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม เปลี่ยน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบกลม ) | 440 | ||
฿ 26,348.34 ฿ 23,631.83 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | NA | - | 50 × 50 | ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม | 223-3011 | - | - | - | - | ใบมีดลบคม แทน (ประเภท ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม ) | 1430 | ||
฿ 7,406.00 | KAM PUNCHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | ø60 | - | - | 824-8266 | แบบกลม | t1.6 | ø15 | HP-M-14 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง