1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจาะไร้สาย (รหัสสินค้า)

IRS ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องเจาะไร้สาย
  • เครื่องเจาะไร้สาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· เครื่องชาร์จ เจาะ ไฮดรอลิก กที่ ชาร์จได้
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 โวลต์
· การใช้พลังงาน:150 VA
·น้ำหนัก:600 กรัม
[เหมาะสม]IS-MP15LX,IS-MP18LE

รหัสสินค้า
LBC1814
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,254.00

IRS ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N NA ชนิด เครื่องชาร์จ
รหัสของทรัสโก้ 382-4365 มวล(ก.) 600