1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด แม่เหล็ก

ถาด แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 746.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีการติดฝาครอบ ยาง เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการลื่นไถลของ พื้นผิว ด้านล่างที่ใช้
· แม่เหล็ก เคลือบด้วย ยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย
·ความลึกของ ถาด:31 มม. ความกว้าง ถาด:115 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการ / การจัดระเบียบ เครื่องมือ ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ยึดฝาครอบ ยาง เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการลื่นไถลที่ด้านล่างของ พื้นผิว วาง
● แม่เหล็ก ถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานวัตถุเป้าหมายที่ทำให้เจ็บโดย สเปค ยาง การเคลือบผิว

การใช้

● สำหรับเก็บรักษาและจัดระเบียบ เครื่องมือ และ อื่น ๆ

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
TST-190
TST-240
TST-310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับน้ำหนักสูงสุด
(กิโลกรัม)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 746.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5190300-6310590

฿ 876.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5240300-6328730

฿ 959.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.5310300-6336960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มือจับ Y/N NA รู สกรู Y/N NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 120 ความลึก(มิลลิเมตร) 130 การใช้งาน สำหรับการจัดการ / การจัดระเบียบ เครื่องมือ ฯลฯ
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า