1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ (TSH-215)

TRC MAGNET TOOL HOLDERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โฮลเดอร์
  • โฮลเดอร์
  • โฮลเดอร์
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
·สามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์กระป๋องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 70 มม.
· แม่เหล็ก เคลือบด้วย ยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย
·มีการติดฝาครอบ ยาง เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและการลื่นไถลของ พื้นผิว ด้านล่างที่ใช้(TSH-400 เท่านั้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บและจัดเรียงกระป๋อง

รหัสสินค้า
TSH-215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ปริมาณที่จัดเก็บได้
(PC)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,219.29

TRC MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 130215100สำหรับกระป๋องสเปรย์2415-3065700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก กำลังรับน้ำหนักสูงสุด(กิโลกรัม) 2.5
มือจับ Y/N NA รู สกรู Y/N NA การใช้งาน สำหรับจัดเก็บและจัดเรียงกระป๋อง
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSH-215 ในชุด โฮลเดอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TSH-310
TSH-400
TSHJ-215
TSHJ-300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ปริมาณที่จัดเก็บได้
(PC)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,285.28

1 ชิ้น 1 วัน 130300100สำหรับกระป๋องสเปรย์3415-3073850

฿ 1,536.54

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17340093สำหรับกระป๋องสเปรย์4300-63011490

฿ 1,428.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180215100สำหรับกระป๋องสเปรย์จัมโบ้2415-3081850

฿ 1,661.97

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 180300100สำหรับกระป๋องสเปรย์จัมโบ้3415-30901200