(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก เคลือบด้วย ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดระเบียบ เครื่องมือ ของคุณง่ายต่อการติดตั้ง ตู้เก็บของ เครื่องมือ ด้วย แม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TMR-310 |
TMR-450 |
TMR-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับน้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ตะขอ แนบมา (ชิ้น) | จำนวน / แพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,175.44 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 160 | 310 | 8 | 300-6247 | 550 | 8 | - | |||
฿ 1,641.26 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 230 | 450 | 8 | 300-6255 | 1000 | 10 | - | |||
฿ 310.62 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | - | - | - | 300-6263 | 46 | - | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก | มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | จัดระเบียบ เครื่องมือ ของคุณง่ายต่อการติดตั้ง ตู้เก็บของ เครื่องมือ ด้วย แม่เหล็ก | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง