(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นภาพวาดไม้บรรทัดที่ใส่กระดาษที่ใส่บันทึกและที่แขวนสายเคเบิล
·สามารถใช้งานได้สะดวกในสภาพแวดล้อมต่างๆเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ตามลำดับการเกี่ยวสาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSM-4408 |
TSM-4408C |
TSM-4408K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังการดูดซับ (N) | รหัสของทรัสโก้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 275-6358 | โครเมท Trivalent | ||
฿ 59.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 275-6366 | ชุบโครเมี่ยม | ||
฿ 94.00 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 275-6374 | โครเมท Trivalent |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก | มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 44 | สกรูติดตั้ง | M4 × 0.7 |
มวล(ก.) | 54 | การใช้งาน | สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ตามลำดับการเกี่ยวสาย ฯลฯ | วัสดุ ฝาครอบ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง